| 58UVB |
60000 - 120000 |
Infinity™ 96 Upflow Variable-Capacity Condensing Gas Furnace 95% AFUE |
| 58MVB |
40000 - 120000 |
Infinity™ 96 Variable Speed Gas Furnace 96.6% AFUE |
| 58MVC |
60000 - 120000 |
Infinity™ Variable Speed Modulating Gas Furnace 95% AFUE |
| 58HDV |
40,000 - 100,000 |
Performance™ 2-Stage Capacity Variable Speed Gas Furnace 95% AFUE |
| 58MEB |
38000 - 112000 |
Performance™ Boost 90 Gas Furnace 93% AFUE |
| 58MTB |
60000 - 120000 |
Performance™ 93 2-Stage Gas Furnace 93% AFUE |
| 58HDX |
60,000 - 100,000 |
Comfort™ 4-Way Multi-Poise 95% AFUE |
| 58MXB |
38000 - 128000 |
Comfort™ 92 Gas Furnace 95% AFUE |
| 58MCB |
37000 - 127000 |
Gas Furnace 92% AFUE |
| 58CVA |
66000 - 154000 |
Infinity™ 80 Variable Speed Gas Furnace 80% AFUE |
| 58CVX |
66000 - 154000 |
Infinity™ 80 Variable Speed Gas Furnace Low-NOx 80% AFUE |
| 58PHA |
44000 - 132000 |
Performance™ Boost 80 Gas Furnace 80% AFUE |
| 58CTA |
44000 - 154000 |
Performance™ 80 2-Stage Gas Furnace 80% AFUE |
| 58CTX |
44000 - 154000 |
Performance™ 80 2-Stage Gas Furnace Low-NOx 80% AFUE |
| 58DLA |
44000 - 154000 |
Comfort™ 80 Gas Furnace 80% AFUE |
| 58DLX |
44000 - 154000 |
Comfort™ 80 Gas Furnace Low-NOx 80% AFUE |
| 58STA |
44000 - 154000 |
Gas Furnace 80% AFUE |
| 58STX |
44000 - 154000 |
Gas Furnace Low-NOx 80% AFUE |